Обзор
Особенности и преимущества
- Integrated Dual 14-Bit ADCs
- Sample Rate: 65Msps/40Msps/25Msps
- Single 3V Supply (2.7V to 3.4V)
- Low Power: 400mW/235mW/150mW
- 74.3dB SNR
- 90dB SFDR
- 110dB Channel Isolation at 100MHz
- Multiplexed or Separate Data Bus
- Flexible Input: 1VP-P to 2VP-P Range
- 575MHz Full Power Bandwidth S/H
- Clock Duty Cycle Stabilizer
- Shutdown and Nap Modes
- Pin Compatible Family
- 105Msps: LTC2282 (12-Bit), LTC2284 (14-Bit)
- 80Msps: LTC2294 (12-Bit), LTC2299 (14-Bit)
- 65Msps: LTC2293 (12-Bit), LTC2298 (14-Bit)
- 40Msps: LTC2292 (12-Bit), LTC2297 (14-Bit)
- 25Msps: LTC2291 (12-Bit), LTC2296 (14-Bit)
- 64-Pin (9mm × 9mm) QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC2298/LTC2297/LTC2296 are 14-bit 65Msps/40Msps/25Msps, low power dual 3V A/D converters designed for digitizing high frequency, wide dynamic range signals. The LTC2298/LTC2297/LTC2296 are perfect for demanding imaging and communications applications with AC performance that includes 74.3dB SNR and 90dB SFDR for signals at the Nyquist frequency.
DC specs include ±1.2LSB INL (typ), ±0.5LSB DNL (typ) and no missing codes over temperature. The transition noise is a low 1LSBRMS.
A single 3V supply allows low power operation. A separate output supply allows the outputs to drive 0.5V to 3.6V logic. An optional multiplexer allows both channels to share a digital output bus.
A single-ended CLK input controls converter operation. An optional clock duty cycle stabilizer allows high performance at full speed for a wide range of clock duty cycles.
Applications
- Wireless and Wired Broadband Communication
- Imaging Systems
- Spectral Analysis
- Portable Instrumentation
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (4)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (2)
Заметки разработчика (1)
ПО и системные требования
ПО оценивания
LinearLab Tools
PScope
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.