Обзор
Особенности и преимущества
- Integrated Dual 10-Bit ADCs
- Sample Rate: 80Msps
- Single 3V Supply (2.7V to 3.4V)
- Low Power: 422mW
- 61.6dB SNR at 70MHz Input
- 85dB SFDR at 70MHz Input
- 110dB Channel Isolation at 100MHz
- Multiplexed or Separate Data Bus
- Flexible Input: 1VP-P to 2VP-P Range
- 575MHz Full Power Bandwidth S/H
- Clock Duty Cycle Stabilizer
- Shutdown and Nap Modes
- Pin Compatible Family
- 105Msps: LTC2282 (12-Bit), LTC2280 (10-Bit)
- 80Msps: LTC2294 (12-Bit), LTC2289 (10-Bit)
- 80Msps: LTC2294 (12-Bit), LTC2289 (10-Bit)
- 65Msps: LTC2293 (12-Bit), LTC2288 (10-Bit)
- 40Msps: LTC2292 (12-Bit), LTC2287 (10-Bit)
- 25Msps: LTC2291 (12-Bit), LTC2286 (10-Bit)
- 64-Pin (9mm × 9mm) QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC2289 is a 10-bit 80Msps, low noise 3V dual A/D converter designed for digitizing high frequency, wide dynamic range signals. The LTC2289 is perfect for demanding imaging and communications applications with AC performance that includes 61.6dB SNR and 85dB SFDR for signals well beyond the Nyquist frequency.
DC specs include ±0.1LSB INL (typ), ±0.1LSB DNL (typ) and ±0.6LSB INL, ±0.5LSB DNL over temperature. The transition noise is a low 0.08LSBRMS.
A single 3V supply allows low power operation. A separate output supply allows the outputs to drive 0.5V to 3.6V logic. An optional multiplexer allows both channels to share a digital output bus.
A single-ended CLK input controls converter operation. An optional clock duty cycle stabilizer allows high performance at full speed for a wide range of clock duty cycles.
Applications
- Wireless and Wired Broadband Communication
- Imaging Systems
- Spectral Analysis
- Portable Instrumentation
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
ПО и системные требования
ПО оценивания
LinearLab Tools
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Сопутствующие компоненты
LTC2289 Сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.