Обзор

Особенности и преимущества

  • High Speed Serial Interface (JESD204)
  • Sample Rate: 105Msps
  • 77.7dBFS Noise Floor
  • 100dB SFDR
  • SFDR >82dB at 250MHz (1.5VP-P Input Range)
  • PGA Front End (2.25VP-P or 1.5VP-P Input Range)
  • 700MHz Full Power Bandwidth S/H
  • Optional Internal Dither
  • Single 3.3V Supply
  • Power Dissipation: 1300mW
  • Clock Duty Cycle Stabilizer
  • Pin Compatible Family
    • 105Msps: LTC2274
    • 80Msps: LTC2273
    • 65Msps: LTC2272
  • 40-Pin 6mm × 6mm QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC2274 is a 105Msps, 16-bit A/D converter with a high speed serial interface. It is designed for digitizing high frequency, wide dynamic range signals with an input bandwidth of 700MHz. The input range of the ADC can be optimized using the PGA front end. The output data is serialized according to the JEDEC Serial Interface for Data Converters specification (JESD204).

The LTC2274 is perfect for demanding applications where it is desirable to isolate the sensitive analog circuits from the noisy digital logic. The AC performance includes a 77.7dB Noise Floor and 100dB spurious free dynamic range (SFDR). Ultra low internal jitter of 80fs RMS allows undersampling of high input frequencies with excellent noise performance. Maximum DC specs include ±4.5LSB INL and ±1LSB DNL (no missing codes) over temperature.

The encode clock inputs, ENC+ and ENC, may be driven differentially or single-ended with a sine wave, PECL, LVDS, TTL or CMOS inputs. A clock duty cycle stabilizer allows high performance at full speed with a wide range of clock duty cycles.

Applications

  • Telecommunications
  • Receivers
  • Cellular Base Stations
  • Spectrum Analysis
  • Imaging Systems
  • ATE

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Материалы по теме

  • Показать все (8)
  • Техническое описание (1)
  • Reliability Data (1)
  • Руководства пользователя (1)
  • Заметки разработчика (1)
  • Материалы по выбору продукта (2)
  • Технические статьи (2)
  • ПО и системные требования

    ПО оценивания

    LinearLab Tools

    A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.

    Сопутствующие компоненты

    LTC2274 Сопутствующие компоненты

    Рекомендуемые Suggested Oscillator

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.