Обзор
Особенности и преимущества
- 2-Channel Simultaneous Sampling ADC
- Serial LVDS Outputs: 1, 2 or 4 Bits per Channel
- 84.1dB SNR (46μVRMS Input Referred Noise)
- 99dB SFDR
- Low Power: 185mW Total
- 92mW per Channel
- Single 1.8V Supply
- Selectable Input Ranges: 1VP-P to 2.1VP-P
- 200MHz Full-Power Bandwidth S/H
- Shutdown and Nap Modes
- Serial SPI Port for Configuration
- Pin Compatible With LTC2190: 16-Bit, 25Msps, 104mW
- 52-Lead (7mm × 8mm) QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC2271 is a 2-channel, simultaneous sampling 16-bit A/D converter designed for digitizing high frequency, wide dynamic range signals. It is perfect for demanding communications applications with AC performance that includes 84.1dB SNR and 99dB spurious free dynamic range (SFDR).
DC specs include ±1LSB INL (typ), ±0.2LSB DNL (typ) and no missing codes over temperature. The transition noise is 1.44LSBRMS.
To minimize the number of data lines the digital outputs are serial LVDS. Each channel outputs one bit, two bits or four bits at a time. The LVDS drivers have optional internal termination and adjustable output levels to ensure clean signal integrity.
The ENC+ and ENC– inputs may be driven differentially or single ended with a sine wave, PECL, LVDS, TTL or CMOS inputs. An internal clock duty cycle stabilizer allows high performance at full speed for a wide range of clock duty cycles.
Applications
- Low Power Instrumentation
- Software-Defined Radios
- Portable Medical Imaging
- Multi-Channel Data Acquisition
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.