Обзор
Особенности и преимущества
- 70.8dB SNR
- 85dB SFDR
- Low Power: 124mW/103mW/87mW
- Single 1.8V Supply
- CMOS, DDR CMOS or DDR LVDS Outputs
- Selectable Input Ranges: 1VP-P to 2VP-P
- 800MHz Full-Power Bandwidth S/H
- Optional Data Output Randomizer
- Optional Clock Duty Cycle Stabilizer
- Shutdown and Nap Modes
- Serial SPI Port for Configuration
- Pin Compatible 14-Bit and 12-Bit Versions
- 40-Pin (6mm × 6mm) QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC2261-12/LTC2260-12/LTC2259-12 are sampling 12-bit A/D converters designed for digitizing high frequency, wide dynamic range signals. They are perfect for demanding communications applications with AC performance that includes 70.8dB SNR and 85dB spurious free dynamic range (SFDR). Ultralow jitter of 0.17psRMS allows undersampling of IF frequencies with excellent noise performance.
DC specs include ±0.3LSB INL (typical), ±0.1LSB DNL (typical) and no missing codes over temperature. The transition noise is a low 0.3LSBRMS.
The digital outputs can be either full-rate CMOS, double-data rate CMOS, or double-data rate LVDS. A separate output power supply allows the CMOS output swing to range from 1.2V to 1.8V.
The ENC+ and ENC– inputs may be driven differentially or single ended with a sine wave, PECL, LVDS, TTL or CMOS inputs. An optional clock duty cycle stabilizer allows high performance at full speed for a wide range of clock duty cycles.
Bits | |
LTC2261-12 | 12 |
LTC2261-14 | 14 |
Applications
- Communications
- Cellular Base Stations
- Software Defined Radios
- Portable Medical Imaging
- Multi-Channel Data Acquisition
- Nondestructive Testing
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (2)
ПО и системные требования
ПО оценивания
LinearLab Tools
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (4)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.