Обзор

Особенности и преимущества

  • 73.1dB SNR
  • 88dB SFDR
  • Low Power: 89mW
  • Single 1.8V Supply
  • CMOS, DDR CMOS or DDR LVDS Outputs
  • Selectable Input Ranges: 1VP-P to 2VP-P
  • 800MHz Full-Power Bandwidth S/H
  • Optional Data Output Randomizer
  • Optional Clock Duty Cycle Stabilizer
  • Shutdown and Nap Modes
  • Serial SPI Port for Configuration
  • 40-Pin (6mm × 6mm) QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC2259-16 is a sampling 16-bit A/D converter designed for digitizing high frequency, wide dynamic range signals. It is perfect for demanding communications applications with AC performance that includes 73.1dB SNR and 88dB spurious free dynamic range (SFDR). Ultralow jitter of 0.17psRMS allows undersampling of IF frequencies with excellent noise performance.

DC specs include ±4LSB INL (typical) and ±0.5LSB DNL (typical).

The digital outputs can be either full-rate CMOS, doubledata rate CMOS, or double-data rate LVDS. A separate output power supply allows the CMOS output swing to range from 1.2V to 1.8V.

The ENC+ and ENC inputs may be driven differentially or single ended with a sine wave, PECL, LVDS, TTL or CMOS inputs. An optional clock duty cycle stabilizer allows high performance at full speed for a wide range of clock duty cycles.


Bits
LTC2259-12 12
LTC2259-14 14
LTC2259-16 14

Applications

  • Communications
  • Cellular Base Stations
  • Software Defined Radios
  • Portable Medical Imaging
  • Multi-Channel Data Acquisition
  • Nondestructive Testing

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Сопутствующие компоненты

LTC2259-16 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые драйверы АЦП

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь