Обзор
Особенности и преимущества
- Sample Rate: 125Msps/105Msps
- Single 3V Supply (2.85V to 3.4V)
- Low Power: 395mW/320mW
- 72.4dB SNR
- 88dB SFDR
- No Missing Codes
- Flexible Input: 1VP-P to 2VP-P Range
- 640MHz Full Power Bandwidth S/H
- Clock Duty Cycle Stabilizer
- Shutdown and Nap Modes
- Pin Compatible Family
- 125Msps: LTC2253 (12-Bit), LTC2255 (14-Bit)
- 105Msps: LTC2252 (12-Bit), LTC2254 (14-Bit)
- 80Msps: LTC2229 (12-Bit), LTC2249 (14-Bit)
- 65Msps: LTC2228 (12-Bit), LTC2248 (14-Bit)
- 40Msps: LTC2227 (12-Bit), LTC2247 (14-Bit)
- 25Msps: LTC2226 (12-Bit), LTC2246 (14-Bit)
- 10Msps: LTC2225 (12-Bit), LTC2245 (14-Bit)
- 32-Pin (5mm × 5mm) QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC2255/LTC2254 are 14-bit 125Msps/105Msps, low power 3V A/D converters designed for digitizing high frequency, wide dynamic range signals. The LTC2255/LTC2254 are perfect for demanding imaging and communications applications with AC performance that includes 72.3dB SNR and 85dB SFDR for signals at the Nyquist frequency.
DC specs include ±1LSB INL (typ), ±0.5LSB DNL (typ) and no missing codes over temperature. The transition noise is a low 1.3 LSBRMS.
A single 3V supply allows low power operation. A separate output supply allows the outputs to drive 0.5V to 3.3V logic.
A single-ended CLK input controls converter operation. An optional clock duty cycle stabilizer allows high performance at full speed for a wide range of clock duty cycles.
Applications
- Wireless and Wired Broadband Communication
- Imaging Systems
- Ultrasound
- Spectral Analysis
- Portable Instrumentation
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (3)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (2)
Заметки разработчика (1)
ПО и системные требования
ПО оценивания
LinearLab Tools
PScope
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Сопутствующие компоненты
LTC2255 Сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.