Обзор

Особенности и преимущества

  • Sample Rate: 125Msps/105Msps
  • Single 3V Supply (2.85V to 3.4V)
  • Low Power: 395mW/320mW
  • 61.6dB SNR
  • 85dB SFDR
  • No Missing Codes
  • Flexible Input: 1VP-P to 2VP-P Range
  • 640MHz Full Power Bandwidth S/H
  • Clock Duty Cycle Stabilizer
  • Shutdown and Nap Modes
  • Pin Compatible Family:
    • 125Msps: LTC2251 (10-Bit), LTC2253 (12-Bit)
    • 105Msps: LTC2250 (10-Bit), LTC2252 (12-Bit)
    • 80Msps: LTC2239 (10-Bit), LTC2229 (12-Bit)
    • 65Msps: LTC2238 (10-Bit), LTC2228 (12-Bit)
    • 40Msps: LTC2237 (10-Bit), LTC2227 (12-Bit)
    • 25Msps: LTC2236 (10-Bit), LTC2226 (12-Bit)
  • 32-Pin (5mm × 5mm) QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC2251/LTC2250 are 10-bit 125Msps/105Msps, low noise 3V A/D converters designed for digitizing high frequency, wide dynamic range signals. The LTC2251/LTC2250 are perfect for demanding imaging and communications applications with AC performance that includes 61.6dB SNR and 85dB SFDR for signals at the Nyquist frequency.

DC specs include ±0.1LSB INL (typ), ±0.05LSB DNL (typ) and ±0.6LSB INL, ±0.6LSB DNL over temperature. The transition noise is a low 0.08LSBRMS.

A single 3V supply allows low power operation. A separate output supply allows the outputs to drive 0.5V to 3.3V logic.

A single-ended CLK input controls converter operation. An optional clock duty cycle stabilizer allows high performance at full speed for a wide range of clock duty cycles.

Applications

  • Wireless and Wired Broadband Communication
  • Imaging Systems
  • Ultrasound
  • Spectral Analysis
  • Portable Instrumentation

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

ПО оценивания

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.

PScope

The PScope System is a USB-based product demonstration and data acquisition system for use with high performance ADCs and signal chain receiver family. PScope allows users to evaluate the SNR, SFDR, THD, as well as other key parameters, quickly and easily.

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Сопутствующие компоненты

LTC2250 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые драйверы АЦП

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.