Обзор
Особенности и преимущества
- Sample Rate: 250Msps
- 65.4dB SNR
- 78dB SFDR
- 1.2GHz Full Power Bandwidth S/H
- Single 2.5V Supply
- Low Power Dissipation: 740mW
- LVDS, CMOS, or Demultiplexed CMOS Outputs
- Selectable Input Ranges: ±0.5V or ±1V
- No Missing Codes
- Optional Clock Duty Cycle Stabilizer
- Shutdown and Nap Modes
- Data Ready Output Clock
- Pin Compatible Family
- 250Msps: LTC2242-12 (12-Bit), LTC2242-10 (10-Bit)
- 210Msps: LTC2241-12 (12-Bit), LTC2241-10 (10-Bit)
- 170Msps: LTC2240-12 (12-Bit), LTC2240-10 (10-Bit)
- 185Msps: LTC2220-1 (12-Bit)
- 170Msps: LTC2220 (12-Bit), LTC2230 (10-Bit)
- 135Msps: LTC2221 (12-Bit), LTC2231 (10-Bit)
- 64-Pin 9mm × 9mm QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC2242-12 is a 250Msps, sampling 12-bit A/D converter designed for digitizing high frequency, wide dynamic range signals. The LTC2242-12 is perfect for demanding communications applications with AC performance that includes 65.4dB SNR and 78dB SFDR. Ultralow jitter of 95fsRMS allows IF undersampling with excellent noise performance.
DC specs include ±1.0LSB INL (typ), ±0.4LSB DNL (typ) and no missing codes over temperature.
The digital outputs can be either differential LVDS, or single-ended CMOS. There are three format options for the CMOS outputs: a single bus running at the full data rate or two demultiplexed buses running at half data rate with either interleaved or simultaneous update. A separate output power supply allows the CMOS output swing to range from 0.5V to 2.625V.
The ENC+ and ENC– inputs may be driven differentially or single ended with a sine wave, PECL, LVDS, TTL, or CMOS inputs. An optional clock duty cycle stabilizer allows high performance over a wide range of clock duty cycles.
Bits | |
LTC2242-10 | 10 |
LTC2242-12 | 12 |
Applications
- Wireless and Wired Broadband Communication
- Cable Head-End Systems
- Power Amplifier Linearization
- Communications Test Equipment
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (2)
ПО и системные требования
ПО оценивания
LinearLab Tools
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Сопутствующие компоненты
LTC2242-12 Сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.