Обзор

Особенности и преимущества

  • Sample Rate: 170Msps
  • 65.6dB SNR
  • 80dB SFDR
  • 1.2GHz Full Power Bandwidth S/H
  • Single 2.5V Supply
  • Low Power Dissipation: 445mW
  • LVDS, CMOS, or Demultiplexed CMOS Outputs
  • Selectable Input Ranges: ±0.5V or ±1V
  • No Missing Codes
  • Optional Clock Duty Cycle Stabilizer
  • Shutdown and Nap Modes
  • Data Ready Output Clock
  • Pin Compatible Family
    • 250Msps: LTC2242-12 (12-Bit), LTC2242-10(10-Bit)
    • 210Msps: LTC2241-12 (12-Bit), LTC2241-10 (10-Bit)
    • 170Msps: LTC2240-12 (12-Bit), LTC2240-10 (10-Bit)
    • 185Msps: LTC2220-1 (12-Bit)*
    • 170Msps: LTC2220 (12-Bit), LTC2230 (10-Bit)*
    • 135Msps: LTC2221 (12-Bit), LTC2231 (10-Bit)*
  • 64-Pin 9mm × 9mm QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC2240-12 is a 170Msps, sampling 12-bit A/D converter designed for digitizing high frequency, wide dynamic range signals. The LTC2240-12 is perfect for demanding communications applications with AC performance that includes 65.6dB SNR and 80dB SFDR. Ultralow jitter of 95fsRMS allows IF undersampling with excellent noise performance.

DC specs include ±0.6LSB INL (typ), ±0.4LSB DNL (typ) and no missing codes over temperature.

The digital outputs can be either differential LVDS, or single-ended CMOS. There are three format options for the CMOS outputs: a single bus running at the full data rate or two demultiplexed buses running at half data rate with either interleaved or simultaneous update. A separate output power supply allows the CMOS output swing to range from 0.5V to 2.625V.

The ENC+ and ENC inputs may be driven differentially or single ended with a sine wave, PECL, LVDS, TTL, or CMOS inputs. An optional clock duty cycle stabilizer allows high performance over a wide range of clock duty cycles.


Bits
LTC2240-10 10
LTC2240-12 12

Applications

  • Wireless and Wired Broadband Communication
  • Cable Head-End Systems
  • Power Amplifier Linearization
  • Communications Test Equipment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

ПО и системные требования

ПО оценивания

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Сопутствующие компоненты

LTC2240-12 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые драйверы АЦП

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.