Обзор
Особенности и преимущества
- Sample Rate: 105Msps/80Msps
- 61dB SNR up to 140MHz Input
- 75dB SFDR up to 200MHz Input
- 775MHz Full Power Bandwidth S/H
- Single 3.3V Supply
- Low Power Dissipation: 475mW/366mW
- Selectable Input Ranges: ±0.5V or ±1V
- No Missing Codes
- Optional Clock Duty Cycle Stabilizer
- Shutdown and Nap Modes
- Data Ready Output Clock
- Pin Compatible Family
- 135Msps: LTC2224 (12-Bit), LTC2234 (10-Bit)
- 105Msps: LTC2222 (12-Bit), LTC2232 (10-Bit)
- 80Msps: LTC2223 (12-Bit), LTC2233 (10-Bit)
- 48-Pin 7mm × 7mm QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC2232 and LTC2233 are 105Msps/80Msps, sampling 10-bit A/D converters designed for digitizing high frequency, wide dynamic range signals. The LTC2232/LTC2233 are perfect for demanding communications applications with AC performance that includes 61dB SNR and 75dB spurious free dynamic range for signals up to 200MHz. Ultralow jitter of 0.15psRMS allows undersampling of IF frequencies with excellent noise performance.
DC specs include ±0.15LSB INL (typ), ±0.1LSB DNL (typ) and ±0.8LSB INL, ±0.6LSB DNL over temperature. The transition noise is a low 0.12LSBRMS.
A separate output power supply allows the outputs to drive 0.5V to 3.6V logic.
The ENC+ and ENC– inputs may be driven differentially or single ended with a sine wave, PECL, LVDS, TTL, or CMOS inputs. An optional clock duty cycle stabilizer allows high performance at full speed for a wide range of clock duty cycles.
Applications
- Wireless and Wired Broadband Communication
- Cable Head-End Systems
- Power Amplifier Linearization
- Communications Test Equipment
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
ПО и системные требования
ПО оценивания
LinearLab Tools
PScope
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.