Обзор
Особенности и преимущества
- Sample Rate: 25Msps
- –40°C to 125°C Operation
- Single 3V Supply (2.8V to 3.5V)
- Low Power: 75mW
- 71.4dB SNR
- 90dB SFDR
- No Missing Codes
- Flexible Input: 1VP-P to 2VP-P Range
- 575MHz Full Power Bandwidth S/H
- Clock Duty Cycle Stabilizer
- Shutdown and Nap Modes
- Pin Compatible Family
- LTC2246H (14-Bit), LTC2226H (12-Bit)
- 48-Pin (7mm × 7mm) LQFP Package
Подробнее о продукте
The LTC2226H is a 12-bit 25Msps, low power 3V A/D converter designed for digitizing high frequency, wide dynamic range signals. The LTC2226H is perfect for demanding imaging and communications applications with AC performance that includes 71.4dB SNR and 90dB SFDR.
DC specs include ±0.3LSB INL (typ), ±0.3LSB DNL (typ) and no missing codes over temperature. The transition noise is a low 0.25LSBRMS.
A single 3V supply allows low power operation. A separate output supply allows the outputs to drive 0.5V to 3.6V logic.
A single-ended CLK input controls converter operation. An optional clock duty cycle stabilizer allows high performance at full speed for a wide range of clock duty cycles.
Applications
- Automotive
- Industrial
- Wireless and Wired Broadband Communication
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
ПО и системные требования
ПО оценивания
LinearLab Tools
PScope
Сопутствующие компоненты
LTC2226H Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые Suggested Oscillator
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.