Обзор
Особенности и преимущества
- Sample Rate: 170Msps/135Msps
- 67.5dB SNR up to 140MHz Input
- 80dB SFDR up to 170MHz Input
- 775MHz Full Power Bandwidth S/H
- Single 3.3V Supply
- Low Power Dissipation: 890mW/660mW
- LVDS, CMOS, or Demultiplexed CMOS Outputs
- Selectable Input Ranges: ±0.5V or ±1V
- No Missing Codes
- Optional Clock Duty Cycle Stabilizer
- Shutdown and Nap Modes
- Data Ready Output Clock
- Pin Compatible Family
- 185Msps: LTC2220-1 (12-Bit)
- 170Msps: LTC2220 (12-Bit), LTC2230 (10-Bit)
- 135Msps: LTC2221 (12-Bit), LTC2231 (10-Bit)
- 64-Pin 9mm × 9mm QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC2220 and LTC2221 are 170Msps/135Msps, sampling 12-bit A/D converters designed for digitizing high frequency, wide dynamic range signals. The LTC2220/LTC2221 are perfect for demanding communications applications with AC performance that includes 67.5dB SNR and 80dB spurious free dynamic range for signals up to 170MHz. Ultralow jitter of 0.15psRMS allows undersampling of IF frequencies with excellent noise performance.
DC specs include ±0.4LSB INL (typ), ±0.3LSB DNL (typ) and no missing codes over temperature. The transition noise is a low 0.5LSBRMS.
The digital outputs can be either differential LVDS, or single-ended CMOS. There are three format options for the CMOS outputs: a single bus running at the full data rate or two demultiplexed buses running at half data rate with either interleaved or simultaneous update. A separate output power supply allows the CMOS output swing to range from 0.5V to 3.6V.
The ENC+ and ENC– inputs may be driven differentially or single ended with a sine wave, PECL, LVDS, TTL, or CMOS inputs. An optional clock duty cycle stabilizer allows high performance at full speed for a wide range of clock duty cycles.
Applications
- Wireless and Wired Broadband Communication
- Cable Head-End Systems
- Power Amplifier Linearization
- Communications Test Equipment
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
ПО и системные требования
ПО оценивания
LinearLab Tools
Инструменты и симуляторы
Программное обеспечение и инструменты моделирования
Сопутствующие компоненты
LTC2220 Сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.