Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Sample Rate: 185Msps
  • 67.5dB SNR up to 140MHz Input
  • 80dB SFDR up to 170MHz Input
  • 775MHz Full Power Bandwidth S/H
  • Single 3.3V Supply
  • Low Power Dissipation: 910mW
  • LVDS, CMOS, or Demultiplexed CMOS Outputs
  • Selectable Input Ranges: ±0.5V or ±1V
  • No Missing Codes
  • Optional Clock Duty Cycle Stabilizer
  • Shutdown and Nap Modes
  • Data Ready Output Clock
  • Pin Compatible Family
    • 185Msps: LTC2220-1 (12-Bit)
    • 170Msps: LTC2220 (12-Bit), LTC2230 (10-Bit)
    • 135Msps: LTC2221 (12-Bit), LTC2231 (10-Bit)
  • 64-Pin 9mm × 9mm QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC2220-1 is a 185Msps, sampling 12-bit A/D converter designed for digitizing high frequency, wide dynamic range signals. The LTC2220-1 is perfect for demanding communications applications with AC performance that includes 67.5dB SNR and 80dB spurious free dynamic range for signals up to 170MHz. Ultralow jitter of 0.15psRMS allows undersampling of IF frequencies with excellent noise performance.

DC specs include ±0.7LSB INL (typ), ±0.5LSB DNL (typ) and no missing codes over temperature. The transition noise is a low 0.5LSBRMS.

The digital outputs can be either differential LVDS, or single-ended CMOS. There are three format options for the CMOS outputs: a single bus running at the full data rate or two demultiplexed buses running at half data rate with either interleaved or simultaneous update. A separate output power supply allows the CMOS output swing to range from 0.5V to 3.6V.

The ENC+ and ENC- inputs may be driven differentially or single ended with a sine wave, PECL, LVDS, TTL, or CMOS inputs. An optional clock duty cycle stabilizer allows high performance at full speed for a wide range of clock duty cycles.

Applications

  • Wireless and Wired Broadband Communication
  • Cable Head-End Systems
  • Power Amplifier Linearization
  • Communications Test Equipment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

ПО и системные требования

ПО оценивания

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.

Инструменты и симуляторы

Software and Simulation

Сопутствующие компоненты

LTC2220-1 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Поддержка и обсуждения

LTC2220-1 Обсуждения

RE: Adar1000 beam fetch problem
22 час (часов) назад в категории RF and Microwave
RE: Application build problems ADuCM3029_demo_cn0414 using ADICUP3029
23 час (часов) назад в категории Ultra Low Power Microcontrollers
RE: Carrier waveform in FMComms3
1 день (дней) назад в категории OS Drivers

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.