Обзор
Особенности и преимущества
- Sample Rate: 80Msps/65Msps
- 81.5dBFS Noise Floor
- 100dB SFDR
- SFDR >95dB at 70MHz
- 85fsRMS Jitter
- 2.75VP-P Input Range
- 400MHz Full Power Bandwidth S/H
- Optional Internal Dither
- Optional Data Output Randomizer
- LVDS or CMOS Outputs
- Single 3.3V Supply
- Power Dissipation: 970mW/700mW
- Clock Duty Cycle Stabilizer
- Pin-Compatible with LTC2208, LTC2217
- 64-Pin (9mm × 9mm) QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC2216/LTC2215 are 80Msps/65Msps sampling 16- bit A/D converters designed for digitizing high frequency, wide dynamic range signals with input frequencies up to 400MHz. The input range of the ADC is fixed at 2.75VP-P.
The LTC2216/LTC2215 are perfect for demanding communications applications, with AC performance that includes 81.5dBFS noise floor and 100dB spurious free dynamic range (SFDR). Ultra low jitter of 85fsRMS allows undersampling of high input frequencies while maintaining excellent noise performance. Maximum DC specs include ±3.5LSB INL, ±1LSB DNL (no missing codes).
The digital output can be either differential LVDS or single-ended CMOS. There are two format options for the CMOS outputs: a single bus running at the full data rate or demultiplexed buses running at half data rate. A separate output power supply allows the CMOS output swing to range from 0.5V to 3.6V.
The ENC+ and ENC– inputs may be driven differentially or single-ended with a sine wave, PECL, LVDS, TTL or CMOS inputs. An optional clock duty cycle stabilizer allows high performance at full speed with a wide range of clock duty cycles.
Applications
- Telecommunications
- Receivers
- Cellular Base Stations
- Spectrum Analysis
- Imaging Systems
- ATE
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (4)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (2)
ПО и системные требования
ПО оценивания
LinearLab Tools
PScope
Сопутствующие компоненты
LTC2215 Сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.