Обзор

Особенности и преимущества

  • Micropower Operation
  • Single 5V or ±15V Supply Operation
  • Low Charge Injection
  • Low RON
  • Low Leakage
  • Guaranteed Break Before Make
  • Latch Resistant Design
  • TTL/CMOS Compatible
  • Improved Second Source for DG221/DG222
  • Microprocessor Bus Compatible

Подробнее о продукте

The LTC221 and LTC222 are micropower, quad CMOS analog switches which typically dissipate only 250µW from ±15V supplies and 40µW from a single 5V supply. Onboard latches allow the LTC221 and LTC222 to interface directly to most microprocessor buses. The switches have 65 Ohms typical on resistance and a very high off resistance. A break before make characteristic is inherent in these switches to prevent the shorting of two channels. The signal range is ±15V with a supply voltage of ±15V and 0V to 5V with a single 5V supply. The switches have special charge compensation circuitry which greatly reduces charge injection to a maximum of ±25pC (±15V supplies).

The LTC221 and LTC222 are designed for applications such as microprocessor controlled programmable gain amplifiers, automatic test equipment, communication systems, and data acquisition systems. The LTC221 is normally closed and the LTC222 is normally open as shown in the Logic Table.

Applications

  • Supply Current..................
    I+ = 40µA, I- = 5µA Max
  • Charge Injection
    ±15V Supplies.................. �25pC Max
    Single 5V Supply.................. 2pC Typ
  • RON................... 65 Ohms Typ
  • Signal Range.................... ±15V

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь