Обзор

Особенности и преимущества

  • Sample Rate: 130Msps
  • 77.1dBFS Noise Floor
  • 98dB SFDR
  • SFDR >81dB at 250MHz (1.5VP-P Input Range)
  • PGA Front End (2.25VP-P or 1.5VP-P Input Range)
  • 700MHz Full Power Bandwidth S/H
  • Optional Internal Dither
  • Optional Data Output Randomizer
  • LVDS or CMOS Outputs
  • Single 3.3V Supply
  • Power Dissipation: 1.32W
  • Clock Duty Cycle Stabilizer
  • Pin Compatible 16-Bit Version
    • 130Msps: LTC2208 (16-Bit)
  • 64-Pin (9mm × 9mm) QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC2208-14 is a 130Msps, sampling 14-bit A/D converter designed for digitizing high frequency, wide dynamic range signals with input frequencies up to 700MHz. The input range of the ADC can be optimized with the PGA front end.

The LTC2208-14 is perfect for demanding communications applications, with AC performance that includes 77.1dBFS Noise Floor and 98dB spurious free dynamic range (SFDR). Ultralow jitter of 70fsRMS allows undersampling of high input frequencies with excellent noise performance. Maximum DC specs include ±1.5LSB INL, ±0.5LSB DNL (no missing codes).

The digital output can be either differential LVDS or single-ended CMOS. There are two format options for the CMOS outputs: a single bus running at the full data rate or demultiplexed buses running at half data rate. A separate output power supply allows the CMOS output swing to range from 0.5V to 3.6V.

The ENC+ and ENC inputs may be driven differentially or single-ended with a sine wave, PECL, LVDS, TTL or CMOS inputs. An optional clock duty cycle stabilizer allows high performance at full speed with a wide range of clock duty cycles.

Bits
LTC2208-14 14
LTC2208-16 16

Applications

  • Telecommunications
  • Receivers
  • Cellular Base Stations
  • Spectrum Analysis
  • Imaging Systems
  • ATE

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (6)

ПО и системные требования

ПО оценивания

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.

PScope

The PScope System is a USB-based product demonstration and data acquisition system for use with high performance ADCs and signal chain receiver family. PScope allows users to evaluate the SNR, SFDR, THD, as well as other key parameters, quickly and easily.

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Сопутствующие компоненты

LTC2208-14 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые драйверы АЦП

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.