Обзор
Особенности и преимущества
- Sample Rate: 105Msps/80Msps
- 78.2dBFS Noise Floor
- 100dB SFDR
- SFDR >82dB at 250MHz (1.5VP-P Input Range)
- PGA Front End (2.25VP-P or 1.5VP-P Input Range)
- 700MHz Full Power Bandwidth S/H
- Optional Internal Dither
- Optional Data Output Randomizer
- Single 3.3V Supply
- Power Dissipation: 900mW/725mW
- Optional Clock Duty Cycle Stabilizer
- Out-of-Range Indicator
- Pin Compatible Family
- 105Msps: LTC2207 (16-Bit), LTC2207-14 (14-Bit)
- 80Msps: LTC2206 (16-Bit), LTC2206-14 (14-Bit)
- 65Msps: LTC2205 (16-Bit), LTC2205-14 (14-Bit)
- 40Msps: LTC2204 (16-Bit)
- 25Msps: LTC2203 (16-Bit) Single-Ended Clock
- 10Msps: LTC2202 (16-Bit) Single-Ended Clock
- 48-Pin 7mm × 7mm QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC2207/LTC2206 are 105Msps/80Msps, sampling 16-bit A/D converters designed for digitizing high frequency, wide dynamic range signals up to input frequencies of 700MHz. The input range of the ADC can be optimized with the PGA front end.
The LTC2207/LTC2206 are perfect for demanding communications applications, with AC performance that includes 78.2dB Noise Floor and 100dB spurious free dynamic range (SFDR). Ultralow jitter of 80fsRMS allows undersampling of high input frequencies with excellent noise performance. Maximum DC specs include ±4LSB INL, ±1LSB DNL (no missing codes) over temperature.
A separate output power supply allows the CMOS output swing to range from 0.5V to 3.6V.
The ENC+ and ENC– inputs may be driven differentially or single-ended with a sine wave, PECL, LVDS, TTL or CMOS inputs. An optional clock duty cycle stabilizer allows high performance at full speed with a wide range of clock duty cycles.
Bits | |
LTC2207-14 | 14 |
LTC2207-16 | 16 |
Applications
- Telecommunications
- Receivers
- Cellular Base Stations
- Spectrum Analysis
- Imaging Systems
- ATE
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (7)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (3)
ПО и системные требования
ПО оценивания
LinearLab Tools
PScope
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Сопутствующие компоненты
LTC2207 Сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (3)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.