Обзор

Особенности и преимущества

  • Sample Rate: 20Msps
  • 81.6dB SNR and 100dB SFDR (2.5V Range)
  • 90dB SFDR at 70MHz (1.667VP-P Input Range)
  • PGA Front End (2.5VP-P or 1.667VP-P Input Range)
  • 380MHz Full Power Bandwidth S/H
  • Optional Internal Dither
  • Optional Data Output Randomizer
  • Single 3.3V Supply
  • Power Dissipation: 211mW
  • Clock Duty Cycle Stabilizer
  • Out-of-Range Indicator
  • Pin Compatible Family
    • 25Msps: LTC2203 (16-Bit)
    • 10Msps: LTC2202 (16-Bit)
  • 48-Pin (7mm × 7mm) QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC2201 is a 20Msps, sampling 16-bit A/D converter designed for digitizing high frequency, wide dynamic range signals with input frequencies up to 380MHz. The input range of the ADC can be optimized with the PGA front end.

The LTC2201 is perfect for demanding app lications, with AC performance that includes 81.6dB SNR and 100dB spurious free dynamic range (SFDR). Maximum DC specs include ±5LSB INL, ±1LSB DNL (no missing codes).

A separate output power supply allows the CMOS output swing to range from 0.5V to 3.6V.

A single-ended CLK input controls converter operation. An optional clock duty cycle stabilizer allows high performance at full speed with a wide range of clock duty cycles.

Applications

  • Telecommunications
  • Receivers
  • Cellular Base Stations
  • Spectrum Analysis
  • Imaging Systems
  • ATE

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

ПО и системные требования

ПО оценивания

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.

PScope

The PScope System is a USB-based product demonstration and data acquisition system for use with high performance ADCs and signal chain receiver family. PScope allows users to evaluate the SNR, SFDR, THD, as well as other key parameters, quickly and easily.

Сопутствующие компоненты

LTC2201 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые драйверы АЦП

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.