Обзор
Особенности и преимущества
- 2-Channel Simultaneous Sampling ADC
- Serial LVDS Outputs: 1, 2 or 4 Bits per Channel
- 76.8dB SNR
- 90dB SFDR
- Low Power: 432mW/360mW/249mW Total
- 216mW/180mW/125mW per Channel
- Single 1.8V Supply
- Selectable Input Ranges: 1VP-P to 2VP-P
- 550MHz Full-Power Bandwidth S/H
- Shutdown and Nap Modes
- Serial SPI Port for Configuration
- 52-Pin (7mm × 8mm) QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC2195/LTC2194/LTC2193 are 2-channel, simultaneous sampling 16-bit A/D converters designed for digitizing high frequency, wide dynamic range signals. They are perfect for demanding communications applications with AC performance that includes 76.8dB SNR and 90dB spurious free dynamic range (SFDR). Ultralow jitter of 0.07psRMS allows undersampling of IF frequencies with excellent noise performance.
DC specs include ±2LSB INL (typ), ±0.5LSB DNL (typ) and no missing codes over temperature. The transition noise is 3.4LSBRMS.
To minimize the number of data lines the digital outputs are serial LVDS. Each channel outputs two bits or four bits at a time. At lower sampling rates there is a one bit per channel option. The LVDS drivers have optional internal termination and adjustable output levels to ensure clean signal integrity.
The ENC+ and ENC– inputs may be driven differentially or single ended with a sine wave, PECL, LVDS, TTL or CMOS inputs. An internal clock duty cycle stabilizer allows high performance at full speed for a wide range of clock duty cycles.
Applications
- Communications
- Cellular Base Stations
- Software-Defined Radios
- Portable Medical Imaging
- Multi-Channel Data Acquisition
- Nondestructive Testing
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.