Обзор

Особенности и преимущества

  • 2-Channel Simultaneous Sampling ADC
  • Serial LVDS Outputs: 1, 2 or 4 Bits per Channel
  • 77dB SNR
  • 90dB SFDR
  • Low Power: 198mW/146mW/104mW Total
  • 99mW/73mW/52mW per Channel
  • Single 1.8V Supply
  • Selectable Input Ranges: 1VP-P to 2VP-P
  • 550MHz Full-Power Bandwidth S/H
  • Shutdown and Nap Modes
  • Serial SPI Port for Configuration
  • 52-Pin (7mm × 8mm) QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC2192/LTC2191/LTC2190 are 2-channel, simultaneous sampling 16-bit A/D converters designed for digitizing high frequency, wide dynamic range signals. They are perfect for demanding communications applications with AC performance that includes 77dB SNR and 90dB spurious free dynamic range (SFDR). Ultralow jitter of 0.07psRMS allows undersampling of IF frequencies with excellent noise performance.

DC specs include ±2LSB INL (typ), ±0.5LSB DNL (typ) and no missing codes over temperature. The transition noise is 3.3LSBRMS.

To minimize the number of data lines the digital outputs are serial LVDS. Each channel outputs one bit, two bits or four bits at a time. The LVDS drivers have optional internal termination and adjustable output levels to ensure clean signal integrity.

The ENC+ and ENC inputs may be driven differentially or single ended with a sine wave, PECL, LVDS, TTL or CMOS inputs. An internal clock duty cycle stabilizer allows high performance at full speed for a wide range of clock duty cycles.

Applications

  • Communications
  • Cellular Base Stations
  • Software-Defined Radios
  • Portable Medical Imaging
  • Multi-Channel Data Acquisition
  • Nondestructive Testing

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Сопутствующие компоненты

LTC2190 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые драйверы АЦП

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.