Обзор
Особенности и преимущества
- 68.8dBFS SNR
- 88dB SFDR
- Low Power: 724mW Total
- Single 1.8V Supply
- DDR LVDS Outputs
- Easy-to-Drive 1.32VP-P Input Range
- 1.25GHz Full Power Bandwidth S/H
- Optional Clock Duty Cycle Stabilizer
- Low Power Sleep and Nap Modes
- Serial SPI Port for Configuration
- Pin-Compatible 12-Bit Version
- 64-Lead (9mm × 9mm) QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC2158-14 is a 2-channel simultaneous sampling 310Msps 14-bit A/D converter designed for digitizing high frequency, wide dynamic range signals. It is perfect for demanding communications applications with AC performance that includes 68.8dB SNR and 88dB spurious free dynamic range (SFDR). The 1.25GHz input bandwidth allows the ADC to undersample high frequencies with good performance. The latency is only five clock cycles.
DC specs include ±1.2LSB INL (typ), ±0.35LSB DNL (typ) and no missing codes over temperature. The transition noise is 2.11LSBRMS.
The digital outputs are double data rate (DDR) LVDS.
The ENC+ and ENC– inputs can be driven differentially with a sine wave, PECL, LVDS, TTL, or CMOS inputs. An optional clock
Bits | |
LTC2158-12 | 12 |
LTC2158-14 | 14 |
Applications
- Communications
- Cellular Basestations
- Software Defined Radios
- Medical Imaging
- High Definition Video
- Testing and Measurement Instruments
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (2)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Software and Simulation
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Обзорные статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC2158-14 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.