Обзор
Особенности и преимущества
- 68.5dB SNR
- 90dB SFDR
- Low Power: 628mW/592mW/545mW Total
- Single 1.8V Supply
- DDR LVDS Outputs
- Easy-to-Drive 1.5VP-P Input Range
- 1.25GHz Full-Power Bandwidth S/H
- Optional Clock Duty Cycle Stabilizer
- Low Power Sleep and Nap Modes
- Serial SPI Port for Configuration
- Pin Compatible 14-Bit Versions
- 64-Lead (9mm × 9mm) QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC2157-12/LTC2156-12/LTC2155-12 are a family of dual 250Msps/210Msps/170Msps 12-bit A/D converters designed for digitizing high frequency, wide dynamic range signals. They are perfect for demanding communications applications with AC performance that includes 68.5dB SNR and 90dB spurious free dynamic range (SFDR). The 1.25GHz input bandwidth allows the ADC to achieve high undersampling ratio with very low attenuation. The latency is only five clock cycles.
DC specs include ±0.26LSB INL (typ), ±0.16LSB DNL (typ) and no missing codes over temperature. The transition noise is 0.54LSBRMS.
The digital outputs are double data rate (DDR) LVDS.
The ENC+ and ENC– inputs can be driven differentially with a sine wave, PECL, LVDS, TTL, or CMOS inputs. An optional clock duty cycle stabilizer allows high performance at full speed for a wide range of clock duty cycles.
Bits | |
LTC2155-12 | 12 |
LTC2155-14 | 14 |
Applications
- Communications
- Cellular Basestations
- Software Defined Radios
- Medical Imaging
- High Definition Video
- Testing and Measurement Instruments
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Software and Simulation
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Обзорные статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC2155-12 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.