Обзор

Особенности и преимущества

  • 70dB SNR
  • 90dB SFDR
  • Low Power: 356mW/338mW/313mW Total
  • Single 1.8V Supply
  • DDR LVDS Outputs
  • Easy-to-Drive 1.5VP-P Input Range
  • 1.25GHz Full Power Bandwidth S/H
  • Optional Clock Duty Cycle Stabilizer
  • Low Power Sleep and Nap Modes
  • Serial SPI Port for Configuration
  • Pin Compatible 12-Bit Versions
  • 40-Pin (6mm × 6mm) QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC2152-14/LTC2151-14/LTC2150-14 are 250Msps/210Msps/170Msps 14-bit A/D converters designed for digitizing high frequency, wide dynamic range signals. They are perfect for demanding communications applications with AC performance that includes 70dB SNR and 90dB spurious free dynamic range (SFDR). The 1.25GHz input bandwidth allows the ADC to undersample high frequencies with good performance. The latency is only five clock cycles.

DC specs include ±0.85LSB INL (typ), ±0.25LSB DNL (typ) and no missing codes over temperature. The transition noise is 1.82LSBRMS.

The digital outputs are double-data rate (DDR) LVDS.

The ENC+ and ENC inputs can be driven differentially with a sine wave, PECL, LVDS, TTL, or CMOS inputs. An optional clock duty cycle stabilizer allows high performance at full speed for a wide range of clock duty cycles.

  Bits
LTC2150-12 12
LTC2150-14 14

Applications

  • Communications
  • Cellular Basestations
  • Software Defined Radios
  • Medical Imaging
  • High Definition Video
  • Testing and Measurement Instruments

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Программное обеспечение и инструменты моделирования

Сопутствующие компоненты

LTC2150-14 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Receiver

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые драйверы АЦП

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.