Обзор
Особенности и преимущества
- 2-Channel Simultaneously Sampling ADC
- 70.6dB SNR
- 89dB SFDR
- Low Power: 183mW/144mW/109mW Total 92mW/72mW/55mW per Channel
- Single 1.8V Supply
- CMOS, DDR CMOS, or DDR LVDS Outputs
- Selectable Input Ranges: 1VP-P to 2VP-P
- 750MHz Full Power Bandwidth S/H
- Optional Data Output Randomizer
- Optional Clock Duty Cycle Stabilizer
- Shutdown and Nap Modes
- Serial SPI Port for Configuration
- 64-Pin (9mm × 9mm) QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC2145-12/LTC2144-12/LTC2143-12 are 2-channel simultaneous sampling 12-bit A/D converters designed for digitizing high frequency, wide dynamic range signals. They are perfect for demanding communications applications with AC performance that includes 70.6dB SNR and 89dB spurious free dynamic range (SFDR). Ultralow jitter of 0.08psRMS allows undersampling of IF frequencies with excellent noise performance.
DC specs include ±0.3LSB INL (typ), ±0.1LSB DNL (typ) and no missing codes over temperature. The transition noise is 0.3LSBRMS.
The digital outputs can be either full rate CMOS, double data rate CMOS, or double data rate LVDS. A separate output power supply allows the CMOS output swing to range from 1.2V to 1.8V.
The ENC+ and ENC– inputs may be driven differentially or single-ended with a sine wave, PECL, LVDS, TTL, or CMOS inputs. An optional clock duty cycle stabilizer allows high performance at full speed for a wide range of clock duty cycles.
Bits | |
LTC2145-12 | 12 |
LTC2145-14 | 14 |
Applications
- Communications
- Cellular Base Stations
- Software Defined Radios
- Portable Medical Imaging
- Multi-Channel Data Acquisition
- Nondestructive Testing
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
ПО и системные требования
ПО оценивания
LinearLab Tools
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.