Обзор

Особенности и преимущества

  • Two-Channel Simultaneously Sampling ADC
  • 73.1dB SNR
  • 90dB SFDR
  • Low Power: 189mW/149mW/113mW Total 95mW/75mW/57mW per Channel
  • Single 1.8V Supply
  • CMOS, DDR CMOS, or DDR LVDS Outputs
  • Selectable Input Ranges: 1VP-P to 2VP-P
  • 750MHz Full Power Bandwidth S/H
  • Optional Data Output Randomizer
  • Optional Clock Duty Cycle Stabilizer
  • Shutdown and Nap Modes
  • Serial SPI Port for Configuration
  • 64-Pin (9mm × 9mm) QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC2145-14/LTC2144-14/LTC2143-14 are 2-channel simultaneous sampling 14-bit A/D converters designed for digitizing high frequency, wide dynamic range signals. They are perfect for demanding communications applications with AC performance that includes 73.1dB SNR and 90dB spurious free dynamic range (SFDR). Ultralow jitter of 0.08psRMS allows undersampling of IF frequencies with excellent noise performance.

DC specs include ±1LSB INL (typ), ±0.3LSB DNL (typ) and no missing codes over temperature. The transition noise is 1.2LSBRMS.

The digital outputs can be either full rate CMOS, double data rate CMOS, or double data rate LVDS. A separate output power supply allows the CMOS output swing to range from 1.2V to 1.8V.

The ENC+ and ENC inputs may be driven differentially or single-ended with a sine wave, PECL, LVDS, TTL, or CMOS inputs. An optional clock duty cycle stabilizer allows high performance at full speed for a wide range of clock duty cycles.


Bits
LTC2144-12 12
LTC2144-14 14

Applications

  • Communications
  • Cellular Base Stations
  • Software Defined Radios
  • Portable Medical Imaging
  • Multi-Channel Data Acquisition
  • Nondestructive Testing

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

ПО оценивания

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Сопутствующие компоненты

LTC2144-14 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые драйверы АЦП

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.