Обзор
Особенности и преимущества
- 5Gbps JESD204B Interface
- 70dBFS SNR
- 90dBFS SFDR
- Low Power: 864mW Total
- Single 1.8V Supply
- Easy to Drive 1.5VP-P Input Range
- 1.25GHz Full Power Bandwidth S/H
- Optional Clock Divide by Two
- Optional Clock Duty Cycle Stabilizer
- Low Power Sleep and Nap Modes
- Serial SPI Port for Configuration
- 48-Lead (7mm × 7mm) QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC2123 is a 2-channel simultaneous sampling 250Msps 14-bit A/D converter with serial JESD204B outputs. It is designed for digitizing high frequency, wide dynamic range signals. It is perfect for demanding communications applications with AC performance that includes 70dBFS SNR and 90dBFS spurious free dynamic range (SFDR). The 1.25GHz input bandwidth allows the ADC to under-sample high frequencies.
The 5Gbps JESD204B serial interface simplifies the PCB design by minimizing the number of data lines required.
The DEVCLK+ and DEVCLK– inputs can be driven differentially with sine wave, PECL, or LVDS signals. An optional clock divide-by-two circuit or clock duty cycle stabilizer maintains high performance at full speed for a wide range of clock duty cycles.
Applications
- Communications
- Cellular Base Stations
- Software Defined Radios
- Medical Imaging
- High Definition Video
- Test and Measurement Instrumentation
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (2)
ПО и системные требования
ПО оценивания
LinearLab Tools
Оценочный программный код
Сопутствующие компоненты
LTC2123 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые цифро-аналоговые преобразователи
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC2123 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.