Обзор

Особенности и преимущества

  • 6.0Gbps JESD204B Interface
  • Only One Output Lane Required for Both ADCs (FS ≤ 150Msps)
  • 70dBFS SNR
  • 90dBFS SFDR
  • Low Power: 751mW Total
  • Single 1.8V Supply
  • Easy to Drive 1.5VP-P Input Range
  • 1.25GHz Full Power Bandwidth S/H
  • Optional Clock Divide by Two
  • Optional Clock Duty Cycle Stabilizer
  • Low Power Sleep and Nap Modes
  • Serial SPI Port for Configuration
  • 48-Lead (7mm × 7mm) QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC2122 is a 2-channel simultaneous sampling 170Msps 14-bit A/D converter with serial JESD204B outputs. It is designed for digitizing high frequency, wide dynamic range signals. It is perfect for demanding communications applications with AC performance that includes 70dBFS SNR and 90dBFS spurious free dynamic range (SFDR). The 1.25GHz input bandwidth allows the ADC to under-sample high frequencies.

The JESD204B serial interface simplifies the PCB design by minimizing the number of data lines required. At 170Msps, only two 3.4Gbps output lanes are required. For sample rates up to 150Msps, both ADCs may share the same output lane at up to 6.0Gbps.

The DEVCLK+ and DEVCLK inputs can be driven differentially with sine wave, PECL, or LVDS signals. An optional clock divide-by-two circuit or clock duty cycle stabilizer maintains high performance at full speed for a wide range of clock duty cycles.

Applications

  • Communications
  • Cellular Base Stations
  • Software Defined Radios
  • Medical Imaging
  • High Definition Video
  • Test and Measurement Instrumentation

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

ПО и системные требования

Оценочный программный код

Сопутствующие компоненты

LTC2122 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые драйверы АЦП

Рекомендуемые цифро-аналоговые преобразователи

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC2122 Обсуждения

LTC2122 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.