Обзор
Особенности и преимущества
- 98dBFS SFDR
- 80dBFS SNR Noise Floor
- Aperture Jitter = 45fsRMS
- PGA Front-End 2.4VP-P or 1.6VP-P Input Range
- Optional Internal Dither
- Optional Data Output Randomizer
- Power Dissipation: 1280mW
- Shutdown Mode
- Serial SPI Port for Configuration
- Clock Duty Cycle Stabilizer
- 48-Lead (7mm × 7mm) QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC2107 is a 16-bit, 210Msps high performance ADC. The combination of high sample rate, low noise and high linearity enable a new generation of digital radio designs. The direct sampling front-end is designed specifically for the most demanding receiver applications such as software defined radio and multi-channel GSM base stations. The AC performance includes, SNR = 80dBFS, SFDR = 98dBFS. Aperture jitter = 45fsRMS allows direct sampling of IF frequencies up to 500MHz with excellent performance.
Features such as internal dither, a PGA front-end and digital output randomization help maximize performance. Modes of operation can be controlled through a 3-wire serial interface (SPI).
The double data rate (DDR) low voltage differential (LVDS) digital outputs help reduce digital line count and enable space saving designs.
Applications
- Software Defined Radios
- Military Radio and RADAR
- Cellular Base Stations
- Spectral Analysis
- Imaging Systems
- ATE and Instrumentation
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (3)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (2)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Сопутствующие компоненты
LTC2107 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые драйверы АЦП
Рекомендуемые цифро-аналоговые преобразователи
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC2107 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.