Обзор
Особенности и преимущества
- Малый потребляемый ток: 10 мкА, макс. (на канал усиления)
- Напряжение сдвига постоянной составляющей: 5 мкВ, макс.
- Дрейф напряжения сдвига постоянной составляющей: 0.02 мкВ/°C, макс.
- Входной ток смещения:
- 5 пА, тип.
- 50 пА, макс., от –40°C до 85°C
- 150 пА, макс., от –40°C до 125°C
- Интегрированный фильтр электромагнитных помех (подавление 90 дБ на 1.8 ГГц)
- Ток в отключенном состоянии: 170 нА, макс. (на канал усиления)
- Rail-to-Rail диапазоны входных и выходных напряжений
- Рабочий диапазон напряжений питания от 1.7 В до 5.25 В
- Коэффициент усиления при разомкнутой петле: 140 дБ, тип.
- Низкий заряд при включении питания для схем с прерывистым функционированием
- Гарантированные диапазоны рабочих температур:
- от –40°C до 85°C
- от –40°C до 125°C
- Корпуса SC70, TSOT-23, MS8 и DFN
Подробнее о продукте
LTC2066/LTC2067 – это обладающие низким энергопотреблением одноканальный и двухканальный усилители с нулевым дрейфом и полосой 100 кГц. Они позволяют добиться высокой разрешающей способности измерений при экстремально низких уровнях потребляемой мощности.
Типичный ток, потребляемый в одном канале усиления, составляет 7.5 мкА, а максимальный потребляемый ток равен 10 мкА. Поддерживаемый компонентом режим отключения был оптимизирован для минимизации потребления мощности в схемах с прерывистым функционированием и характеризуется малыми потерями заряда при включении питания.
Благодаря схеме автоматической калибровки в LTC2066/LTC2067 достигаются очень низкие значения входного напряжения сдвига постоянной составляющей (5 мкВ, макс.) и его дрейфа (0.02 мкВ/°C). Максимальный входной ток смещения составляет всего 35 пА при 25°С и не превышает 150 пА во всем рабочем температурном диапазоне. Крайне низкий входной ток смещения LTC2066/LTC2067 позволяет работать с резисторами высокого номинала в цепи обратной связи.
Благодаря крайне низкому потребляемому току и превосходным статическим характеристикам LTC2066/LTC2067 могут применяться в качестве составного блока сигнальных цепочек в портативных приборах, устройствах накопления электроэнергии и беспроводных датчиках.
LTC2066 выпускается в 6-выводном корпусе SC70 и 5-выводном корпусе TSOT-23. LTC2067 выпускается в 8-выводном корпусе MSOP и 10-выводном корпусе DFN. Компоненты гарантированно поддерживают заявленные в спецификации характеристики в диапазонах температур от –40°C до 85°C и от –40°C до 125°C.
Области применения
- Преобразование сигнала в многосвязных беспроводных сетях
- Портативные измерительные системы
- Малопотребляющие схемы преобразования сигналов датчиков
- Газовые детекторы
- Измерение температуры
- Медицинские приборы
- Устройства накопления электроэнергии
- Малопотребляющие схемы измерения тока
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.