Обзор

Особенности и преимущества

  • Малый потребляемый ток: 2 мкА, макс. (на канал усиления)
  • Напряжение сдвига постоянной составляющей: 5 мкВ, макс.
  • Дрейф напряжения сдвига постоянной составляющей: 0.02 мкВ/°C, макс.
  • Входной ток смещения:
    • 3 пА, тип.
    • 30 пА, макс., от –40°C до 85°C
    • 100 пА, макс., от –40°C до 125°C
  • Интегрированный фильтр электромагнитных помех (подавление 114 дБ на 1.8 ГГц)
  • Ток в отключенном состоянии: 170 нА, макс. (на канал усиления)
  • Rail-to-Rail диапазоны входных и выходных напряжений
  • Рабочий диапазон напряжений питания от 1.7 В до 5.25 В
  • Коэффициент усиления при разомкнутой петле: 140 дБ, тип.
  • Низкий заряд при включении питания для схем с прерывистым функционированием
  • Гарантированные диапазоны рабочих температур:
    • от –40°C до 85°C
    • от –40°C до 125°C
  • Корпуса SC70, TSOT-23, MS8 и DFN

Подробнее о продукте

LTC®2063 – это обладающий низким энергопотреблением усилитель с нулевым дрейфом и полосой 20 кГц. Он позволяет добиться высокой разрешающей способности измерений при экстремально низких уровнях потребляемой мощности.

Типичный ток, потребляемый в канале усиления, составляет 1.4 мкА, а максимальный потребляемый ток равен 2 мкА. Поддерживаемый компонентом режим отключения был оптимизирован для минимизации потребления мощности в схемах с прерывистым функционированием и характеризуется малыми потерями заряда при включении питания.

Благодаря схеме автоматической калибровки в LTC2063 достигаются очень низкие значения входного напряжения сдвига постоянной составляющей (5 мкВ, макс.) и его дрейфа (0.02 мкВ/°C). Максимальный входной ток смещения составляет всего 20 пА при 25°С и не превышает 100 пА во всем рабочем температурном диапазоне. Крайне низкий входной ток смещения LTC2063 позволяет работать с резисторами высокого номинала в цепи обратной связи.

Благодаря крайне низкому потребляемому току и превосходным статическим характеристикам LTC2063 может применяться в качестве составного блока сигнальных цепочек в портативных приборах, устройствах накопления электроэнергии и беспроводных датчиках.

LTC2063 выпускается в 6-выводном корпусе SC70 и 5-выводном корпусе TSOT-23. Компонент гарантированно поддерживает заявленные в спецификации характеристики в диапазонах температур от –40°C до 85°C и от –40°C до 125°C.

Области применения

  • Преобразование сигнала в многосвязных беспроводных сетях
  • Портативные измерительные системы
  • Малопотребляющие схемы преобразования сигналов датчиков
  • Газовые детекторы
  • Измерение температуры
  • Медицинские приборы
  • Устройства накопления электроэнергии
  • Малопотребляющие схемы измерения тока

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC2063

Инструменты проектирования

Мастер расчета активных фильтров

Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.

Сопутствующие компоненты

LTC2063 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.