Обзор

Особенности и преимущества

  • Supply Voltage Range
    • 4.75V to 36V (LTC2057)
    • 4.75V to 60V (LTC2057HV)
  • Offset Voltage: 4μV (Maximum)
  • Offset Voltage Drift: 0.015μV/°C (Maximum, –40°C to 125°C)
  • Input Noise Voltage
    • 200nVP-P, DC to 10Hz (Typ)
    • 11nV/√Hz, 1kHz (Typ)
  • Input Common Mode Range: V – 0.1V to V+ – 1.5V
  • Rail-to-Rail Output
  • Unity Gain Stable
  • Gain Bandwidth Product: 1.5MHz (Typ)
  • Slew Rate: 0.45V/μs (Typ)
  • AVOL: 150dB (Typ)
  • PSRR: 160dB (Typ)
  • CMRR: 150dB (Typ)
  • Shutdown Mode

Подробнее о продукте

The LTC2057 is a high voltage, low noise, zero-drift operational amplifier that offers precision DC performance over a wide supply range of 4.75V to 36V or 4.75V to 60V for the LTC2057HV. Offset voltage and 1/f noise are suppressed, allowing this amplifier to achieve a maximum offset voltage of 4μV and a DC to 10Hz input noise voltage of 200nVP-P (typ). The LTC2057’s self-calibrating circuitry results in low offset voltage drift with temperature, 0.015μV/°C (max), and zero-drift over time. The amplifier also features an excellent power supply rejection ratio (PSRR) of 160dB and a common mode rejection ratio (CMRR) of 150dB (typ).

The LTC2057 provides rail-to-rail output swing and an input common mode range that includes the V– rail (V – 0.1V to V+ – 1.5V). In addition to low offset and noise, this amplifier features a 1.5MHz (typ) gain-bandwidth product and a 0.45V/μs (typ) slew rate.

Wide supply range, combined with low noise, low offset, and excellent PSRR and CMRR make the LTC2057 and LTC2057HV well suited for high dynamic-range test, measurement, and instrumentation systems.

Applications

  • High Resolution Data Acquisition
  • Reference Buffering
  • Test and Measurement
  • Electronic Scales
  • Thermocouple Amplifiers
  • Strain Gauges
  • Low-Side Current Sense
  • Automotive Monitors and Control

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC2057
LTC2057HV

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.