Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Supply Current 150μA (Max per Amplifier)
Guaranteed from –40°C to 85°C - Offset Voltage 3μV (Max, –40°C to 85°C)
- Offset Voltage Drift 30nV/°C (Max, –40°C to 85°C)
- Guaranteed Specifications from –55°C to 150°C (LTC2054MP)
- Common Mode Input Range from V– to V+ – 0.5V
- Output Swings Rail-to-Rail
- Voltage Gain: 140dB (Typ)
- PSRR and CMRR: 130dB (Typ)
- Input Bias Current: 1pA (Typ, 25°C)
- Noise: 1.6μVP-P (0.01Hz to 10Hz Typ)
- Supply Operation:
- 2.7V to 6V (LTC2054/LTC2055)
- 2.7V to ±5.5V (LTC2054HV/LTC2055HV)
- Low Profile (1mm) SOT-23, MS8 and 3mm × 3mm × 0.8mm DFN Packages
Подробнее о продукте
The LTC2054/LTC2055 are low power, low noise, single/dual, zero-drift operational amplifiers with an extended temperature version (LTC2054MP) that has guaranteed specifications from –55°C to 150°C. They are available in SOT-23 (ThinSOT™) and MS8 packages. For space limited applications, the LTC2055 is also available in a 3mm × 3mm × 0.8mm dual fine pitch leadless package (DFN). They operate from a single 2.7V minimum supply and support ± 5V applications. The current consumption is typically 150μA for the LTC2054 and 130μA/amp for the LTC2055.
The LTC2054/LTC2055, despite their miniature size, feature uncompromising DC performance. The maximum input offset voltage and offset drift are 3.0μV and 30nV/°C over the –40°C to 85°C industrial temperature range. The almost zero DC offset and drift are supported with a power supply rejection ratio (PSRR) and common mode rejection ratio (CMRR) of 130dB (typ).
The input common mode voltage ranges from the negative supply up to typically 0.5V below the positive supply. The open-loop gain is typically 140dB. The LTC2054/LTC2055 also feature a 1.6μVP-P DC to 10Hz noise and a 500kHz gain-bandwidth product.
Applications
- Thermocouple Amplifiers
- Electronic Scales
- Medical Instrumentation
- Strain Gauge Amplifiers
- High Resolution Data Acquisition
- DC Accurate RC Active Filters
- Low Side Current Sense
- Battery-Powered Systems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (2)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Сопутствующие компоненты
LTC2054 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Технические статьи (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.