Обзор

Особенности и преимущества

  • 116dB CMRR Independent of Gain
  • Maximum Offset Voltage: 10μV
  • Maximum Offset Voltage Drift: 50nV/°C
  • Rail-to-Rail Input
  • Rail-to-Rail Output
  • 2-Resistor Programmable Gain
  • Supply Operation: 2.7V to ±5.5V
  • Typical Noise: 2.5μVP-P (0.01Hz to 10Hz)
  • Typical Supply Current: 750μA
  • LTC2053-SYNC Allows Synchronization to External Clock
  • Available in MS8 and 3mm × 3mm × 0.8mm DFN Packages

Подробнее о продукте

The LTC2053 is a high precision instrumentation amplifier. The CMRR is typically 116dB with a single or dual 5V supply and is independent of gain. The input offset voltage is guaranteed below 10μV with a temperature drift of less than 50nV/°C. The LTC2053 is easy to use; the gain is adjustable with two external resistors, like a traditional op amp.

The LTC2053 uses charge balanced sampled data techniques to convert a differential input voltage into a single ended signal that is in turn amplified by a zero-drift operational amplifier.

The differential inputs operate from rail-to-rail and the single-ended output swings from rail-to-rail. The LTC2053 can be used in single-supply applications, as low as 2.7V. It can also be used with dual ±5.5V supplies. The LTC2053 requires no external clock, while the LTC2053-SYNC has a CLK pin to synchronize to an external clock.

The LTC2053 is available in an MS8 surface mount package. For space limited applications, the LTC2053 is available in a 3mm × 3mm × 0.8mm dual fine pitch leadless package (DFN).

Applications

  • Thermocouple Amplifiers
  • Electronic Scales
  • Medical Instrumentation
  • Strain Gauge Amplifiers
  • High Resolution Data Acquisition

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC2053

Сопутствующие компоненты

LTC2053 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь