Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Maximum Offset Voltage of 3µV
  • Maximum Offset Voltage Drift of 30nV/°C
  • Small Footprint, Low Profile MS8/GN16 Packages
  • Single Supply Operation: 2.7V to ±5.5V
  • Noise: 1.5µVP-P (0.01Hz to 10Hz Typ)
  • Voltage Gain: 140dB (Typ)
  • PSRR: 130dB (Typ)
  • CMRR: 130dB (Typ)
  • Supply Current: 0.75mA (Typ) per Amplifier
  • Extended Common Mode Input Range
  • Output Swings Rail-to-Rail
  • Operating Temperature Range –40°C to 125°C
  • Available in 3mm × 3mm × 0.8mm DFN Package

Подробнее о продукте

The LTC2051/LTC2052 are dual/quad zero-drift operational amplifiers available in the MS8 and SO-8/GN16 and S14 packages. For space limited applications, the LTC2051 is available in a 3mm × 3mm × 0.8mm dual fine pitch leadless package (DFN). They operate from a single 2.7V supply and support ±5V applications. The current consumption is 750µA per op amp.

The LTC2051/LTC2052, despite their miniature size, feature uncompromising DC performance. The typical input offset voltage and offset drift are 0.5µV and 10nV/°C. The almost zero DC offset and drift are supported with a power supply rejection ratio (PSRR) and common mode rejection ratio (CMRR) of more than 130dB.

The input common mode voltage ranges from the negative supply up to typically 1V from the positive supply. The LTC2051/LTC2052 also have an enhanced output stage capable of driving loads as low as 2kΩ to both supply rails. The open-loop gain is typically 140dB. The LTC2051/ LTC2052 also feature a 1.5µVP-P DC to 10Hz noise and a 3MHz gain-bandwidth product.

Applications

  • Thermocouple Amplifiers
  • Electronic Scales
  • Medical Instrumentation
  • Strain Gauge Amplifiers
  • High Resolution Data Acquisition
  • DC Accurate RC Active Filters
  • Low Side Current Sense

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC2051

Сопутствующие компоненты

LTC2051 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь