Обзор

Особенности и преимущества

  • Micropower Operation
  • Single 5V or ±15V Supply Operation
  • Low Charge Injection
  • Low RON
  • Low Leakage
  • Guaranteed Break Before Make
  • Latch Resistant Design
  • TTL/CMOS Compatible
  • Improved Second Source for DG201A/DG202

Подробнее о продукте

The LTC201A, LTC202, and LTC203 are micropower, quad CMOS analog switches which typically dissipate only 250µW from ±15V supplies and 40µW from a single 5V supply. The switches have 65Ω typical on resistance and a very high off resistance. A break-before-make characteristic, inherent in these switches, prevents the shorting of two channels. With a supply voltage of ±15V, the signal range is ±15V. These switches have special charge compensation circuitry which greatly reduces charge injection to a maximum of ±25pC (±15V supplies).

The LTC201A, LTC202, and LTC203 are designed for applications such as programmable gain amplifiers, analog multiplexers, sample-and-hold circuits, precision charge switching and remote switching. These three devices are differentiated by the type of switch action, as shown in the logic table.

Applications

  • Supply Current: 1+=40µA, 1-=5µA Max
  • Charge Injection
    • ±15V Supplies: ±25pC Max
    • Single 5V Supply: 2pC Typ
  • RON: 65Ω Typ
  • Signal Range: ±15V

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC202 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь