Обзор
Особенности и преимущества
- 80dBc SFDR at 50MHz fOUT
- >68dBc SFDR from DC to 1080MHz fOUT
- 40mA Nominal Full-Scale, ±1V Output Compliant
- 10mA to 60mA Adjustable Full-Scale Current Range
- Single or Dual Port DDR LVDS and DHSTL Interface
- Low Latency (7.5 Cycles for Single Port, 11 Cycles for Dual Port)
- >78dBc 2-Tone IMD from DC to 1000MHz fOUT
- –156dBc/Hz Additive Phase Noise at 1MHz Offset for 65MHz fOUT
- 170-Lead (9mm × 15mm) BGA Package
Подробнее о продукте
The LTC2000A is a family of 16-/14-/11-bit 2.7Gsps current steering DACs with exceptional spectral purity.
The single (1.35Gsps mode) or dual (2.7Gsps mode) port source synchronous LVDS interface supports data rates of up to 1.35Gbps using a 675MHz DDR data clock, which can be either in quadrature or in phase with the data. An internal synchronizer automatically aligns the data with the DAC sample clock.
Additional features such as pattern generation, LVDS loopout and junction temperature sensing simplify system development and testing.
A serial peripheral interface (SPI) port allows configuration and read back of internal registers. Operating from 1.86V and 3.3V supplies, the LTC2000A consumes 2.41W at 2.7Gsps and 1.43W at 1.35Gsps.
Applications
- Broadband Communication Systems
- DOCSIS CMTS
- Direct RF Synthesis
- Radar
- Instrumentation
- Automatic Test Equipment
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (6)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Краткая спецификация (1)
Руководства по конфигурации (1)
Руководства по оценочным наборам (2)
ПО и системные требования
Оценочный программный код
ПО оценивания
LinearLab Tools
LTDACGen
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Сопутствующие компоненты
LTC2000A Сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.