Обзор

Особенности и преимущества

  • High Accuracy Trip Voltage: 1% Max Error using External 1% Resistors
  • Adjustable Threshold Voltage and Hysteresis
  • Quiescent Current: 2.5µA Typ
  • Output Swings Rail-to-Rail
  • Thresholds Programmable from 2.5V to 3.25V
  • Output State Guaranteed for VBATT ≥ 1.5V
  • Low Profile (1mm) ThinSOT Package

Подробнее о продукте

The LTC1998 is a micropower comparator and a precision adjustable reference in a 6-pin SOT-23 package that is optimized for lithium-ion low battery detection circuits.

The LTC1998 features a voltage detection circuit with an adjustable threshold voltage and hysteresis. The threshold voltage can be programmed from 2.5V to 3.25V with two external resistors. A 10mV to 750mV hysteresis can be added with a third external resistor.

A proprietary internal architecture maintains 1% threshold voltage accuracy over temperature with low cost 1% external resistors.

A separate power supply pin, VLOGIC, allows the battery-low logic output to operate below the battery voltage, allowing compatibility with low voltage microprocessors without a pull-up resistor. Power supply glitches are eliminated by preventing the cross-conducting current which occurs when the output changes state.

The LTC1998 operates with battery or supply voltages up to 5.5V and its battery-low output is valid for battery voltages above 1.5V.

Applications

  • Lithium-Ion Battery-Powered Equipment
    • PDAs
    • Cell Phones
    • Handheld Instruments
    • Battery Packs
    • Pagers
    • Palm Top Computers
    • POS Terminals

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1998

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь