Обзор
Особенности и преимущества
- Available with Adjustable Gain or Fixed Gain of 2, 5 or 10
- ±0.3% (Max) Gain Error from –40°C to 85°C
- 3.5ppm/°C Gain Temperature Coefficient
- 5ppm Gain Long Term Stability
- Fully Differential Input and Output
- CLOAD Stable up to 10,000pF
- Adjustable Output Common Mode Voltage
- Rail-to-Rail Output Swing
- Low Supply Current: 1mA (Max)
- High Output Current: 10mA (Min)
- Specified on a Single 2.7V to ±5V Supply
- DC Offset Voltage <2.5mV (Max)
- Available in 8-Lead MSOP Package
Подробнее о продукте
The LTC1992 product family consists of five fully differential, low power amplifiers. The LTC1992 is an unconstrained fully differential amplifier. The LTC1992-1, LTC1992-2, LTC1992-5 and LTC1992-10 are fixed gain blocks (with gains of 1, 2, 5 and 10 respectively) featuring precision on-chip resistors for accurate and ultrastable gain. All of the LTC1992 parts have a separate internal common mode feedback path for outstanding output phase balancing and reduced second order harmonics. The VOCM pin sets the output common mode level independent of the input common mode level. This feature makes level shifting of signals easy.
The amplifiers’ differential inputs operate with signals ranging from rail-to-rail with a common mode level from the negative supply up to 1.3V from the positive supply. The differential input DC offset is typically 250μV. The rail-to-rail outputs sink and source 10mA. The LTC1992 is stable for all capacitive loads up to 10,000pF.
The LTC1992 can be used in single supply applications with supply voltages as low as 2.7V. It can also be used with dual supplies up to ±5V. The LTC1992 is available in an 8-pin MSOP package.
Applications
- Differential Driver/Receiver
- Differential Amplification
- Single-Ended to Differential Conversion
- Level Shifting
- Trimmed Phase Response for Multichannel Systems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
ADI's new ADI DiffAmpCalc™ is a free, downloadable calculator for designing differential amplifier circuits. The tool is easy to use and features an interactive user interface to quickly get you up and running.
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Обсуждения

Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.