Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- VIN Range: 2.6V to 4.4V
- Ultralow Power
- Operating Current: 14µA
- Shutdown Current: <1µA
- No Inductors
- Short-Circuit/Thermal Protected
- Ultrasmall Application Circuit (<0.045in² )
- Low Profile (1mm) ThinSOT™
- Step-Up Charge Pump Generates 5V
- Output Current: 10mA
- VIN to VOUT Direct Connection for 3V SIMs
- Switching Frequency: 900kHz
- Soft-Start Limits Inrush Current at Turn-On
- Output Driven to Ground During Shutdown
Подробнее о продукте
The LTC1986 is a micropower charge pump DC/DC converter that provides power for either 3V or 5V GSM SIM cards. It operates in one of three modes: VOUT = 5V (5V mode), VOUT = VIN (3V mode) or shutdown. The input voltage range is 2.6V to 4.4V and the part can provide 10mA of output current. The LTC1986 allows VIN to drop as low as 2.6V by providing a boost feature in 3V mode. In 3V mode, VOUT is connected directly to VIN through a 2.5Ω switch until VIN drops below 2.85V. When VIN is below 2.85V, the part automatically boosts VOUT to maintain a regulated 2.9V output, thereby ensuring VOUT stays within the 3V SIM VCC specification.
Extremely low operating current (14µA typical with no load) and low external parts count make the part ideally suited for small, light load battery-powered applications. The total PCB area of the application circuit shown below is less than 0.045in². Protection features include inrush current limiting, undervoltage lockout, short circuit and thermal overload protection. The LTC1986 is available in a low profile (1mm) SOT-23 package.
Applications
- GSM Cellular Telephones
- PCS/DCS Cellular Telephones
- Portable POS Terminals
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Сопутствующие компоненты
LTC1986 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.