Обзор
Особенности и преимущества
- Fixed Output Voltages: –3V, –5V or Low Noise VIN to –VIN Inverted Output
- ±4% Output Voltage Accuracy
- Low Quiescent Current: 25µA
- 100mA Output Current Capability
- 2.3V to 5.5V Operating Voltage Range
- Internal 900kHz Oscillator
- "Zero Current" Shutdown
- Short-Circuit and Over-Temperature Protected
- Low Profile (1mm) ThinSOT™ Package
Подробнее о продукте
The LTC1983-3 and LTC1983-5 are inverting charge pump DC/DC converters that produce negative regulated outputs. The parts require only three tiny external capacitors and can provide up to 100mA of output current. The devices can operate in open loop mode (creating a –VIN supply) or regulated output mode depending on the input supply voltage and the output current.
The LTC1983-3/LTC1983-5 have many useful features for portable applications including very low quiescent current (25µA typical) and a zero current shutdown mode programmed through the SHDN pin.
The LTC1983-3/LTC1983-5 are over-temperature and short-circuit protected. The parts are available in a 6-pin low profile (1mm) ThinSOT package.
Applications
- –3V Generation in Single-Supply Systems
- Portable Equipment
- LCD Bias Supplies
- GaAs FET Bias Supplies
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.