Обзор

Особенности и преимущества

  • No External Components Required
  • Internal Voltage Triplers Produce High Side Gate Drive for Logic Level FETs
  • Ultralow Power:
    • 10µA Per Driver ON Current (LTC1982)
    • 20µA ON Current (LTC1981)
    • <1µA Shutdown Current
  • VCC Range: 1.8V to 5V
  • Gate Drive Outputs Driven to Ground During Shutdown
  • Gate Drive Outputs Internally Clamped to 7.5V Max
  • “Gate Drive Ready” Output (LTC1981)
  • Ultrasmall Application Circuit
  • 5-Pin SOT-23 Package (LTC1981)
  • 6-Pin SOT-23 Package (LTC1982)

Подробнее о продукте

The LTC1981/LTC1982 are low-power, self-contained N-channel MOSFET drivers. An internal voltage tripler allows gates to be driven without the use of any external components. Internal regulation circuitry allows quiescent current to drop to 10µA per driver (20µA for LTC1981) once the gates are charged.

Low quiescent current and low shutdown current (under 1µA) make these parts ideal for battery and other power constrained systems. The wide input voltage range accommodates a variety of battery/input configurations.

Gate drive is internally clamped to 7.5V providing protection to the external MOSFET gate. The MOSFETs can be driven in either high side or low side mode.

The LTC1981 single driver version also includes a gate drive ready pin and twice the drive current capacity of the dual driver LTC1982.

The LTC1981 is available in a 5-pin SOT-23. The LTC1982 is available in a 6-pin SOT-23.

Applications

  • Cellular Telephones
  • Portable POS Terminal
  • Handheld Battery Powered Equipment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

LTC1982

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC1982 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь