Обзор

Особенности и преимущества

  • Single Controller IC Includes Battery Charger Plus DC/DC Converter
  • Wall Adapter Voltage May be Above or Below Battery Voltage
  • LDO Controller Allows Simultaneous Charging and Regulating from Wall Adapter Input
  • Standalone Li-Ion Battery Charger Including Charge Termination, Overvoltage Protection, Shorted-Cell Detection and Battery Recharge
  • Selectable 4.1V, 4.2V, 8.2V and 8.4V Float Voltages
  • Simple NiMH and NiCd Battery Charger
  • Pin Programmable Regulator Burst Mode® Operation and Shutdown for High Efficiency
  • High Efficiency Current Mode 300kHz PWM
  • Reduced Component Architecture
  • Undervoltage Protection and Soft-Start Insures Start-Up with Current Limited Wall Adapter
  • Small 24-Pin SSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC1980 integrates PWM power control for charging a battery and converting the battery voltage to a regulated output or simultaneously charging the battery while powering a system load from an unregulated AC wall adapter. Combining these features into a single IC produces a smaller area and lower cost solution compared to presently available multi-IC solutions. The LTC1980 shares the discrete components for both the battery charger and the DC/DC converter thus minimizing size and cost relative to dual controller solutions. Both the battery charger and DC/DC converter use a current mode flyback topology for high efficiency and excellent transient response. Optional Burst Mode operation and power-down mode allow power density, efficiency and output ripple to be tailored to the application.

The LTC1980 provides a complete Li-Ion battery charger with charge termination timer, preset Li-Ion battery voltages, overvoltage and undervoltage protection, and userprogrammable constant-current charging. Automatic battery recharging, shorted-cell detection, and open-drain C/10 and wall plug detect outputs are also provided. User programming allows NiMH and NiCd battery chemistries to be charged as well.

Applications

  • Digital Cameras
  • Handheld Computers
  • Personal Digital Assistants
  • 1W to 10W Uninterruptable Power Supplies

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Сопутствующие компоненты

LTC1980 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Regulator

Рекомендуемые Related Parts

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC1980 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.