Обзор
Особенности и преимущества
- High Linearity:
- 0.02% Linearity Allows Simple System Calibration
- Wide Input Bandwidth:
- Bandwidth to 1% Additional Gain Error: 500kHz
- Bandwidth to 0.1% Additional Gain Error: 150kHz
- 3dB Bandwidth Independent of Input Voltage Amplitude
- No-Hassle Simplicity:
- True RMS-DC Conversion with Only One External Capacitor
- Delta Sigma Conversion Technology
- Ultralow Shutdown Current:
- 0.1µA
- Flexible Inputs:
- Differential or Single Ended
- Rail-to-Rail Common Mode Voltage Range
- Up to 1VPEAK Differential Voltage
- Flexible Output:
- Rail-to-Rail Output
- Separate Output Reference Pin Allows Level Shifting
- Small Size:
- Space Saving 8-Pin MSOP Package
Подробнее о продукте
The LTC1968 is a true RMS-to-DC converter that uses an innovative delta-sigma computational technique. The benefits of the LTC1968 proprietary architecture, when compared to conventional log-antilog RMS-to-DC converters, are higher linearity and accuracy, bandwidth independent of amplitude and improved temperature behavior.
The LTC1968 operates with single-ended or differential input signals and accurately supports crest factors up to 4. Common mode input range is rail-to-rail. Differential input range is 1VPEAK, and offers unprecedented linearity. The LTC1968 allows hassle-free system calibration at any input voltage.
The LTC1968 has a rail-to-rail output with a separate output reference pin providing flexible level shifting; it operates on a single power supply from 4.5V to 5.5V. A low power shutdown mode reduces supply current to 0.1µA.
The LTC1968 is packaged in the space-saving MSOP package, which is ideal for portable applications.
Applications
- True RMS Digital Multimeters and Panel Meters
- True RMS AC + DC Measurements
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Статьи по применению (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
3rd Party Solutions (1)
Технические статьи (5)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.