Обзор

Особенности и преимущества

  • Complete Dual-Battery Charger/Selector System
  • Serial SPI Interface Allows External µC Control and Monitoring
  • Simultaneous Dual-Battery Discharge Extends Run Time by Typically 10%
  • Simultaneous Dual-Battery Charging Reduces Charging Time by Up to 50%
  • Automatic PowerPath Switching in <10µs Prevents Power Interruption
  • Circuit Breaker Protects Against Overcurrent Faults
  • 5% Accurate Adapter Current Limit Maximizes Charging Rate
  • 95% Efficient Synchronous Buck Charger
  • Charger Has Low 0.5V Dropout Voltage
  • No Audible Noise Generation, Even with Ceramic Capacitors
  • 11-Bit VDAC Delivers 0.8% Voltage Accuracy
  • 10-Bit IDAC Delivers 5% Current Accuracy
  • VIN Up to 32V; VBATT Up to 28V
  • Available in 5mm × 7mm 38-Pin QFN and 36-Pin Narrow SSOP Packages

Подробнее о продукте

The LTC1960 is a highly integrated battery charger and selector intended for portable products using dual smart batteries. A serial SPI interface allows an external microcontroller to control and monitor status of both batteries.

A proprietary PowerPath architecture supports simultaneous charging or discharging of both batteries. Typical battery run times are extended by 10%, while charging times are reduced by up to 50%. The LTC1960 automatically switches between power sources in less than 10µs to prevent power interruption upon battery or wall adapter removal.

The synchronous buck battery charger delivers 95% efficiency with only 0.5V dropout voltage, and prevents audible noise in all operating modes. Patented input current limiting with 5% accuracy charges batteries in the shortest possible time without overloading the wall adapter.

The LTC1960’s 5mm × 7mm 38-pin QFN and 36-pin narrow SSOP packages allow implementation of a complete SBS-compliant dual battery system while consuming minimum PCB area.

Applications

  • Portable Computers
  • Portable Instruments

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Сопутствующие компоненты

LTC1960 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.