Обзор

Особенности и преимущества

  • Compatible with ISO7816-3 and EMV Electrical Specifications
  • Power Management and Control for Two Smart Cards
  • Control/Status Serial Port May Be Daisychained for Multicard Applications
  • Automatic Shutdown on Electrical Faults
  • Buck/Boost Charge Pump Generates 5V, 3V or 1.8V Outputs (Smart Card Classes A, B and C)
  • Independent 5V/3V/1.8V Level Control for Both Cards
  • Automatic Level Translation
  • Supervisory Functions Prevent Smart Card Faults
  • Low Operating Current: 250μA Typical
  • Ultralow Shutdown Current
  • >10kV ESD on Smart Card Pins
  • Small 32-Lead 5mm × 5mm QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC1955 provides all necessary supervisory and power control functions for two smart cards, two S.A.M. cards or a combination of S.A.M. and smart cards. It provides a charge pump for battery-powered applications as well as all necessary level shifting circuitry.

The card voltages can be independently set to 1.8V, 3V or 5V. Both card interfaces include a card detection channel with automatic debounce circuitry. To reduce wiring costs, the LTC1955 interfaces to a microcontroller via a simple 4-wire serial interface. Multiple devices may be connected in daisychain fashion so that the number of wires to the card socket board is independent of the number of sockets. Status data is returned over the same interface.

Extensive security features ensure proper deactivation sequencing in the event of a supply fault or a smart card electrical fault. The smart card pins can withstand greater than 10kV ESD in-situ with no additional components.

The LTC1955 is available in a low profile (0.75mm) 5mm × 5mm QFN package.

Applications

  • Handheld Payment Terminals
  • Pay Telephones
  • ATM Machines
  • POS Terminals
  • Computer Keyboards
  • Multiple S.A.M. Sockets

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.