Обзор
Особенности и преимущества
- 2-Phase Single Output Controller
- Reduces Required Input Capacitance and Power Supply Induced Noise
- Current Mode Control Ensures Current Sharing
- Phase-Lockable Fixed Frequency: 150kHz to 300kHz
- True Remote Sensing Differential Amplifier
- OPTI-LOOP™ Compensation Improves Transient Response
- ±1% Output Voltage Accuracy
- Wide VIN Range: 4V to 36V Operation
- Very Low Dropout Operation: 99% Duty Cycle
- Adjustable Soft-Start Current Ramping
- Internal Current Foldback
- Short-Circuit Shutdown Timer with Defeat Option
- Overvoltage Soft-Latch Eliminates Nuisance Trips
- Available in 28-Lead SSOP Package
Подробнее о продукте
The LTC1929/LTC1929-PG are 2-phase, single output, synchronous step-down current mode switching regulator controllers that drive N-channel external power MOSFET stages in a phase-lockable fixed frequency architecture. The 2-phase controllers drive their two output stages out of phase at frequencies up to 300kHz to minimize the RMS ripple currents in both input and output capacitors. The 2-phase technique effectively multiplies the fundamental frequency by two, improving transient response while operating each channel at an optimum frequency for efficiency. Thermal design is also simplified.
An internal differential amplifier provides true remote sensing of the regulated supply’s positive and negative output terminals as required by high current applications.
The RUN/SS pin provides soft-start and a defeatable, timed, latched short-circuit shutdown to shut down both channels. Internal foldback current limit provides protection for the external synchronous MOSFETs in the event of an output fault. OPTI-LOOP compensation allows the transient response to be optimized over a wide range of output capacitance and ESR values.
Applications
- Desktop Computers
- Internet/Network Servers
- Large Memory Arrays
- DC Power Distribution Systems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Сопутствующие компоненты
LTC1929 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.