Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Output Noise: 90µVRMS (100kHz BW)
  • Low Profile (1mm) ThinSOT Package
  • Fixed Output Voltage: 5V
  • Input Voltage Range: 2.7V to 4.4V
  • Uses Small Ceramic Capacitors
  • No Inductors Required
  • Output Current Up to 30mA
  • 550kHz Switching Frequency
  • Low Operating Current: 190µA
  • Low Shutdown Current: 4µA
  • Internal Thermal Shutdown and Current Limiting

Подробнее о продукте

The LTC1928-5 is a doubler charge pump with an internal low noise, low dropout (LDO) linear regulator. The part is designed to provide a low noise boosted supply voltage for powering noise sensitive devices such as high frequency VCOs in wireless applications

An internal charge pump converts a 2.7V to 4.4V input to a boosted output, while the internal LDO regulator converts the boosted voltage to a low noise regulated output. The regulator is capable of supplying up to 30mA of output current. Shutdown reduces the supply current to <8µA, removes the load from VIN by disabling the regulator and discharges VOUT to ground through a 200Ω switch.

The LTC1928-5 LDO regulator is stable with only 2µF on the output. Small ceramic capacitors can be used, reducing PC board area.

The LTC1928-5 is short-circuit and overtemperature protected. The part is available in a 6-pin low profile (1mm) ThinSOT package.


Applications

  • VCO Power Supplies for Cellular Phones
  • 2-Way Pagers
  • Wireless PCMCIA Cards
  • Portable Medical Instruments
  • Low Power Data Acquisition
  • Remote Transmitters
  • White LED Driver
  • GaAs Switches

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1928-5

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.