Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Adaptive DirectSense Zero Voltage Switching
  • Integrated Synchronous Rectification Control for Highest Efficiency
  • Output Power Levels from 50W to Kilowatts
  • Very Low Start-Up and Quiescent Currents
  • Compatible with Voltage Mode and Current Mode Topologies
  • Programmable Slope Compensation
  • Undervoltage Lockout Circuitry with 4.2V Hysteresis and Integrated 10.3V Shunt Regulator
  • Fixed Frequency Operation to 1MHz
  • 50mA Outputs for Bridge Drive and Secondary Side Synchronous Rectifiers
  • Soft-Start, Cycle-by-Cycle Current Limiting and Hiccup Mode Short-Circuit Protection
  • 5V, 15mA Low Dropout Regulator
  • 20-Pin PDIP and SSOP Packages

Подробнее о продукте

The LTC1922-1 phase shift PWM controller provides all of the control and protection functions necessary to implement a high performance, zero voltage switched, phase shift, full-bridge power converter with synchronous rectification. The part is ideal for developing isolated, low voltage, high current outputs from a high voltage input source. The LTC1922-1 combines the benefits of the full-bridge topology with fixed frequency, zero voltage switching operation (ZVS). Adaptive ZVS circuity controls the turn-on signals for each MOSFET independent of internal and external component tolerances for optimal performance.

The LTC1922-1 also provides secondary side synchronous rectifier control. The device uses peak current mode control with programmable slope comp and leading edge blanking.

The LTC1922-1 features extremely low operating and start-up currents to simplify off-line start-up and bias circuitry. The LTC1922-1 also includes a full range of protection features and is available in 20-pin through hole (N) and surface mount (G) packages.

Applications

  • Telecommunications, Infrastructure Power Systems
  • Distributed Power Architectures
  • Server Power Supplies
  • High Density Power Modules

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1922-1

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Поддержка и обсуждения

LTC1922-1 Обсуждения

RE: Sigma Studio -> Linkwits Transform
1 день (дней) назад в категории SigmaDSP Processors and SigmaStudio Development Tool
RE: LTC4368-1 Bi-direction Current and Voltage Protection Issue
2 день (дней) назад в категории Power By Linear
RE: adrv9001-sdk HDL IP signal definitions
2 день (дней) назад в категории Design Support ADRV9001 – ADRV9007

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь