Обзор

Особенности и преимущества

  • Withstands Transient Voltages Up to 200V/–200V
  • Requires No Precision External Components
  • Independently Monitors Two –48V Supplies for
    • – Undervoltage Faults: –38.5V ±1VMAX
    • – Overvoltage Faults: –70V ±1.5VMAX
  • Accurately Detects Undervoltage Fault Recovery: –43V ±0.5VMAX
  • Monitors Two External Fuses
  • Operates from –10V to –80V
  • Tolerates DC Faults to –100V
  • Tolerates Accidental Supply Reversal to 100V
  • Small Footprint: 8-Lead MSOP Package
  • Specified from –40°C to 85°C

Подробнее о продукте

The LTC1921 monitors two independent –48V supplies, including their fuses, and drives up to three optoisolators to indicate status, in accordance with standard backplane specifications. Requiring only three noncritical resistors and optoisolators, the LTC1921 replaces multiple voltage comparators, a voltage reference and several precision resistors.

The monitor features dual supply overvoltage and undervoltage detection circuits. The preset trip thresholds include overvoltage, undervoltage and undervoltage recovery that are guaranteed over temperature and meet or exceed common backplane specifications. Additional built-in circuitry detects the condition of supply fuses. Overvoltage and undervoltage detectors ignore fast supply transients, eliminating false detection. The LTC1921 operates from –10V to –80V with a typical power dissipation of less than 10mW.

The LTC1921 is available in 8-pin MSOP and SOIC packages.

Applications

  • Telecom Backplanes or Switch Cards
  • Networking Backplanes or Switch Cards
  • High Voltage Fuse Monitoring

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Сопутствующие компоненты

LTC1921 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.